Tocak 125 mm
Duratech silent
Broj porudžbine:
199033628
EAN:
4031582338058
Broj proizvoda:
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, a gazni sloj je identičan materijalu tela. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa naglavljivanjem koji osigurava glatku i tihu rotaciju. Osovina tocka ima prečnik otvora od 8,4 mm, dok je dužina glavčine 45 mm. Tocak ima statičku nosivost od 600 kg i dinamičku nosivost od 300 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene sa različitim nivoima opterećenja.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem