Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 43 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, što ga čini otpornim i pogodnim za različite industrijske primene uključujući automobilsku industriju, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, mašinsku konstrukciju, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, nameštaj i izložene elemente za prodavnice, kao i transportnu opremu. Tocak je opremljen kliznim ležajem i ima dužinu glavčine od 58 mm sa prečnikom otvora za osovinu od 20 mm. Statička nosivost tocka iznosi 600 kg, dok je dinamička nosivost 300 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom tocka, što osigurava uniformnost i pouzdanost proizvoda.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.24 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
43 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem