Tocak 125 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199035959
Broj proizvoda:
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa niskim održavanjem
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, a gazni sloj je identičan materijalu tela, što osigurava trajnost i pouzdanost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatku rotaciju i dugotrajnost. Dužina glavčine iznosi 45 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8,3 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 600 kg i dinamički kapacitet od 300 kg pri brzini od 4 km/h. Duratech tocak je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, mašinskoj konstrukciji, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, kao i u transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Tocak
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje