Tocak 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337969
Broj proizvoda:
UFR125x40-Ø15
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što osigurava trajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 58 mm sa otvorom za osovinu prečnika 15 mm. Kapacitet opterećenja iznosi 500 kg u statičkim uslovima, odnosno 250 kg u dinamičkim uslovima pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolcima, zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici, proizvodnim kolcima, profesionalnim kolcima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat i drugim transportnim sistemima.