Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje pouzdanu adheziju i fleksibilnost. Osovina tocka ima prečnik otvora od 12 mm, a dužina glavine iznosi 44,4 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja je 500 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 250 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa zahtevima za pouzdanom i stabilnom podrskom.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582323405
S4 broj materijala
199030734
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.15 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara