Tocak 125 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199031363
EAN:
4031582324662
Broj proizvoda:
UFR 125x40-Ø12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje pouzdanu adheziju i fleksibilnost. Čaura tocka ima dužinu od 44,2 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja je 500 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 250 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara