Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastor sistemima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Tocak je opremljen sa kotrljajućim ležajem i telom od poliamida, što osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Dužina glavčine iznosi 58 mm, a prečnik otvora za osovinu je 15 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 500 kg i dinamički kapacitet od 250 kg pri brzini od 4 km/h. Elastech tocak je namenjen za primenu u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolcima, zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici, proizvodnim kolcima, profesionalnim kolcima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UER125x40-Ø15
EAN
4031582337952
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.43 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
15 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj