Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Maxtech tocak je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, dizajnirana sa preciznim dimenzijama i visokim performansama. Tocak ima prečnik od 125 mm sa širinom gaznog sloja od 38 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu vožnju. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, livenog, što garantuje otpornost na habanje i dugotrajnost. Telo tocka je konstruisano od poliamida, materijala koji pruža laganost i mehaničku čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 44 mm, a otvор za osovinu ima prečnik od 12 mm, što omogućava fleksibilnost pri montaži. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji osigurava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja je izuzetno visok, sa statičkim kapacitetom od 600 kg i dinamičkim kapacitetom od 300 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak idealnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
S4 broj materijala
199034120
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.32 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44 mm
Širina omotac
38 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
38 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo