Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Maxtech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od poliamida za dodatnu čvrstoću. Hub tocka ima dužinu od 44 mm, a otvор za osovinu ima prečnik od 12 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 200 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
S4 broj materijala
199034174
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.27 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44 mm
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo