Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od poliamida za dodatnu čvrstoću. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a otvор za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 600 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 300 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
S4 broj materijala
199034205
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.66 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
96 Šešelj A
Teškoća gazećeg omotac (D)
48 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo