Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Trkač je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od poliamida za dodatnu čvrstoću. Osovina tocka ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavine iznosi 58 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Kapacitet opterećenja tocka je 600 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 300 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
S4 broj materijala
199064271
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.51 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Prirodno belo