Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 38 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Srednja dužina glavčine iznosi 44 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Statička nosivost tocka je 600 kg, dok dinamička nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 300 kg, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene i transportne sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
S4 broj materijala
199034192
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.37 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44 mm
Širina omotac
38 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
38 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Prirodno belo