Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Trkač je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od poliamida za dodatnu čvrstoću. Osovina tocka ima prečnik otvora od 12 mm, a dužina glavine iznosi 44 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 200 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322767
S4 broj materijala
199034191
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.31 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44 mm
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Prirodno belo