Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Elastech tocak je komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Telo tocka je izrađeno od nedefinisanog materijala koji pruža potrebnu čvrstinu i stabilnost. Ove karakteristike čine Elastech tocak pogodnim za primenu u raznovrsnim industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahtevaju pouzdane i efikasne kastore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.39 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
Nedefinisani
materijal omotaca
polipropilen, mekan
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca