Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, namestaju i izlozbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi. Tocak ima precnik od 125 mm sa sirinom gaznog sloja od 37 mm, izradjenim od cvrste crne gume koja obezbedjuje trajnost i pouzdanost. Duzina glavcine iznosi 58 mm, a otvor za osovinu ima precnik od 15 mm. Tocak je opremljen kotrljajucim lezajem koji omogucava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet nosivosti tocka je 200 kg u statickom stanju, dok je dinamicki kapacitet nosivosti 100 kg pri brzini od 4 km/h. Telo tocka je izradjeno od polipropilena, sto ga cini laganim i otpornim na hemijske uticaje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
PVR125x37-Ø15
EAN
4031582321289
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.49 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
dimenzija rupa osovina
15 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj