Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Basetech je industrijski tocak namenjen za transportne kaveze i namestaj sa izloženim elementima za prodavnice, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, identičnog materijalu kao i gazni sloj, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 48 mm sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Kapacitet opterećenja iznosi 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 200 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
POR125x40-Ø12 HL48 natur
EAN
4031582410419
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.2 kg
Naziv proizvoda
Basetech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
48 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem