Tocak 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Broj proizvoda:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Tocak je industrijski točak namenjen za transportne kaveze i nameštaj sa izloženim elementima za prodavnice, sa prečnik...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Basetech Tocak je industrijski točak namenjen za transportne kaveze i nameštaj sa izloženim elementima za prodavnice, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Točak je izrađen od polipropilena sa gaznim slojem identičnim sa telom, što osigurava trajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Hub točka ima dužinu od 44,4 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 200 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primene sa umereenim zahtevima za mobilnost i nosivost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem