Tocak 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Broj proizvoda:
POO125x40-Ø12 white
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnic...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice. Točak ima prečnik od 125 mm sa širinom gaznog sloja od 40 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Telo točka je izrađeno od polipropilena, a gazni sloj je identičan materijalu tela, čime se osigurava otpornost i dugotrajnost. Osovina točka ima prečnik otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme. Točak je opremljen kliznim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja iznosi 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 200 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za primene sa umereenim zahtevima za opterećenjem.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem