Tocak 125 mm
Basetech
EAN:
4031582418996
Broj proizvoda:
POO125x40-Ø12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnic...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice. Točak ima prečnik od 125 mm sa širinom gaznog sloja od 40 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Telo točka je izrađeno od polipropilena, a gazni sloj je identičan materijalu tela, što osigurava homogenu strukturu i dugovečnost. Točak je opremljen kliznim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 12 mm, dok dužina glavčine iznosi 44,4 mm. Kapacitet opterećenja točka je 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 200 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primene sa umereenim zahtevima za mobilnost i nosivost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem