Tocak 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Broj proizvoda:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Supratech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. T...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Supratech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, dok je gazni sloj od termoplastične gume, što omogućava pouzdanu i tihu upotrebu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 8 mm, dok je dužina glavine 36,5 mm. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u transportnim kavezima, kupovnim kolima, namešta ju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Tocak
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje