Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 37 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, dok je gazni sloj od čvrste gume bez označavanja. Dužina glavčine iznosi 58 mm, a prečnik otvora za osovinu je 15 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 100 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, namešaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
PIR125x37-Ø15
EAN
4031582320367
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.49 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
dimenzija rupa osovina
15 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj