Tocak 125 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830809
EAN:
4031582319880
Broj proizvoda:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Tr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trkač je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Osovina tocka ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja tocka je 1000 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.