Tocak 125 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199831428
EAN:
4031582329483
Broj proizvoda:
ITP 125x50-Ø20 soft cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od livene poliuretane, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju. Statička nosivost tocka je 800 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h nosivost je 320 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost je 400 kg. Ove specifikacije čine Novatech tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i preciznost.