Tocak 125 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199829478
EAN:
4031582319873
Broj proizvoda:
ITP 125x30-Ø15 HL45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 30 mm. Te...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 30 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava trajnost i pouzdanost pri radu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za glatko i efikasno okretanje. Osovina tocka ima prečnik otvora od 15 mm, a dužina glavine iznosi 45 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 840 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 335 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 420 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.