Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava trajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Osa tocka ima prečnik otvora od 17 mm, a dužina glavčine iznosi 54 mm. Tocak je opremljen dosadnim ležajem sa ključnim putem za sigurnu montažu. Statička nosivost tocka je 1000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak Novatech je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, vilju škarima, teškim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolicima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Nosivost na 6 km/h
400 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.8 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
17 mm
duzina glavcine
54 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
Dosadno sa ključnim putem