Tocak 125 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199861397
EAN:
4031582397871
Broj proizvoda:
ITB 125x50-Ø20 HL54
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Hub tocka ima dužinu od 54 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen dosadnim ležajem sa ključnim putem za sigurnu montažu. Statička nosivost tocka iznosi 1000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene sa različitim nivoima opterećenja.