Tocak 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Broj proizvoda:
IFP125x50-Ø25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i izdržljivost, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što osigurava pouzdanu adheziju i otpornost na habanje. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 60 mm sa otvorom za osovinu prečnika 25 mm. Kapacitet opterećenja je 600 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 240 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolcima, zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici, proizvodnim kolcima, profesionalnim kolcima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat i radnim klupama.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara