Tocak 125 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199829687
EAN:
4031582319699
Broj proizvoda:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što osigurava laganost i čvrstinu, dok je osa opremljena preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Prečnik otvora za osovinu iznosi 25 mm, a dužina glavčine je 60 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 600 kg. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 240 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet iznosi 300 kg. Ove karakteristike čine Elastech tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i visoke performanse.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara