Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 36 mm. Gazni sloj je izrađen od poliamida, što osigurava tiho i glatko kretanje, dok je telo tocka napravljeno od vlažnosti i hibridnog materijala za maksimalnu izdržljivost. Hub tocka ima dužinu od 44 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava fluidno rotiranje. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 200 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak idealnim za zahtevne industrijske primene gde je potrebna pouzdanost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.55 kg
Naziv proizvoda
Duratech silent
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
Vlažnost, hibridni materijal
materijal omotaca
poliamid
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44 mm
Širina omotac
36 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj