Tocak 125 mm
Duratech silent
Broj porudžbine:
199030828
EAN:
4031582319644
Broj proizvoda:
HUR 125x36-Ø12 HL44
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 36 m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 36 mm. Gazni sloj je izrađen od poliamida, što omogućava tiho i glatko kretanje, dok je telo tocka napravljeno od vlažnosti i hibridnog materijala za maksimalnu izdržljivost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 44 mm sa prečnikom otvora osovine od 12 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 200 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.