Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenog gvožđa za dodatnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, sa dužinom glavčine od 54 mm. Kapacitet opterećenja tocka je statički 1100 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 550 kg pri brzini od 6 km/h ili 660 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
S4 broj materijala
199833303
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
660 kg
Nosivost na 6 km/h
550 kg
Statički Nosivost
1100 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.71 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6006
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
54 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
50 mm
Pogodno za
linde
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)