Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenoga gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, sa dužinom glavčine od 50 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 800 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 480 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
S4 broj materijala
199841087
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
480 kg
Nosivost na 6 km/h
400 kg
Statički Nosivost
800 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.51 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204ZV
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
50 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
Pogodno za
bt
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)