Tocak 120 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199827826
EAN:
4031582369489
Broj proizvoda:
ETP 120x50-Ø25 HL50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 120 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazn...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 120 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni ležaj koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Prečnik otvora za osovinu iznosi 25 mm, a dužina glavčine je 50 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1200 kg. Dinamički kapacitet opterećenja zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 480 kg, a pri brzini od 4 km/h može da nosi 600 kg, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima.