Tocak 100 mm
Duratech silent
Broj porudžbine:
199033627
EAN:
4031582338041
Broj proizvoda:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, izrađen od poliamida sa širinom gaznog sloja od 36 ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, izrađen od poliamida sa širinom gaznog sloja od 36 mm i ukupnim prečnikom od 100 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, naglavljen, što osigurava glatku i tihu rotaciju. Dužina glavine iznosi 45 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8,4 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 500 kg, dok dinamički kapacitet pri brzini od 4 km/h iznosi 250 kg. Materijal gaznog sloja je identičan sa telom tocka, čime se osigurava uniformnost i trajnost proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem