Tocak 100 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199030733
EAN:
4031582070392
Broj proizvoda:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Telo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje pouzdanu adheziju i fleksibilnost tokom rada. Osovina tocka ima prečnik otvora od 12 mm, a dužina glavčine iznosi 44,4 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno okretanje. Kapacitet opterećenja tocka je 320 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara