Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje pouzdanu adheziju i amortizaciju. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za glatku rotaciju, sa dužinom glavčine od 45 mm i prečnikom otvora za osovinu od 8,3 mm. Kapacitet statičkog opterećenja iznosi 320 kg, dok je kapacitet dinamičkog opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolcima, zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici, proizvodnim kolcima, profesionalnim kolcima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.29 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
8.3 mm
duzina glavcine
45 mm
Širina omotac
34 mm
Prečnik
100 mm
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara