Tocak 100 mm
Maxtech
Broj porudžbine:
199034134
EAN:
4031582322750
Broj proizvoda:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, dizajnirana sa preciznim tehničkim specifikacijama z...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, dizajnirana sa preciznim tehničkim specifikacijama za pouzdanu primenu. Tocak ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 32 mm, što omogućava stabilnu i ravnomernu distribuciju opterećenja. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Telo tocka je konstruisano od poliamida, materijala koji pruža laganost i mehaničku čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 44 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 12 mm za montažu. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem od nehrđajućeg čelika, što garantuje glatko kretanje i otpornost na koroziju. Kapacitet opterećenja je specifičan za dve kategorije: statička nosivost iznosi 300 kg, dok dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.