Tocak 100 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199804809
EAN:
4031582322491
Broj proizvoda:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od teškog poliamida sa kliznim ležajem za pouzdanu i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od teškog poliamida sa kliznim ležajem za pouzdanu i dugotrajnu primenu. Točak ima prečnik od 100 mm, širinu gaznog sloja od 50 mm i dužinu glavčine od 60 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima. Otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Nosivost točka je statička od 1200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 600 kg pri brzini od 6 km/h odnosno 720 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne primene sa različitim brzinama kretanja. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i kvalitet proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem