Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za primenu u kastorima sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1000 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 500 kg pri brzini od 3 km/h. Materijal tela tocka je nedefinisan prema dostupnim specifikacijama. Ove karakteristike čine tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost pri transportu tereta.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
500 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Nedefinisani
materijal omotaca
polipropilen, mekan
Prečnik kuglicni lezaj
47 mm
Širina kuglicni lezaj
14 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
100 mm
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove