Tocak 100 mm
Basetech
EAN:
4031582410358
Broj proizvoda:
POO100x36-Ø12 white
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnic...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice. Točak ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 36 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Telo točka je izrađeno od polipropilena, a gazni sloj je identičan materijalu tela, što osigurava trajnost i otpornost. Osovina točka ima prečnik otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm. Točak je opremljen kliznim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Kapacitet opterećenja je 320 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Basetech Točak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem