Tocak 100 mm
Basetech
EAN:
4031582418989
Broj proizvoda:
POO100x36-Ø12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnic...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice. Točak ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 36 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Telo točka je izrađeno od polipropilena, a gazni sloj je identičan materijalu tela, što osigurava trajnost i otpornost na habanje. Točak je opremljen kliznim ležajem za glatko okretanje. Osovina ima prečnik otvora od 12 mm, a dužina glavčine iznosi 44,4 mm. Kapacitet opterećenja točka je 320 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem