Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Supratech točak ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 32 mm izrađenog od termoplastične gume, dok je telo točka napravljeno od polipropilena sa kotrljajućim ležajem. Dužina glavčine iznosi 44,4 mm sa prečnikom otvora za osovinu od 12 mm. Statički nosivost točka je 160 kg, a dinamička nosivost 80 kg pri brzini do 3 km/h. Namenjen je za primenu u transportnim kavezima, kupovnim kolicima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.14 kg
Naziv proizvoda
Supratech
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Wheel
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj