Tocak 100 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830808
EAN:
4031582319866
Broj proizvoda:
ITP 100x50-Ø25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Te...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava trajnost i dobar kontakt sa podlogom. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 1080 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h nosivost je 430 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost je 540 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.