Tocak 100 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199838828
EAN:
4031582377132
Broj proizvoda:
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Tr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trkač je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Kapacitet opterećenja je 900 kg u statičkom stanju, dok dinamički kapacitet iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.