Tocak 100 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830212
EAN:
4031582383867
Broj proizvoda:
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom trke od 40 mm. Trk...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom trke od 40 mm. Trkač je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugovečnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Čaura tocka ima dužinu od 40 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 15 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja tocka je 600 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 240 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.