Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Čaura tocka ima dužinu od 40 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 15 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju. Statička nosivost tocka iznosi 600 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 240 kg pri brzini od 6 km/h i 300 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
S4 broj materijala
199830926
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
240 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.46 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
15 mm
duzina glavcine
40 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)