Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Novatech točak za kolica ima prečnik od 100 mm sa gazećom površinom od poliuretane, liveno, širine 40 mm i precizini kuglicni ležaj. Telo točka je izrađeno od aluminijuma, sa glavčinom dužine 49 mm i otvorom za osovinu prečnika 9 mm. Dinamička nosivost iznosi 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 600 kg. Ove specifikacije čine točak pogodnim za industrijske aplikacije koje zahtevaju visoku pouzdanost i izdržljivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
S4 broj materijala
199845115
Core attributes
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
240 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.41 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
9 mm
duzina glavcine
49 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika