Tocak 100 mm
Duratech heat
Broj porudžbine:
199034267
EAN:
4031582347234
Broj proizvoda:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech heat je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od aluminijuma sa telom koje je identično sa te...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech heat je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od aluminijuma sa telom koje je identično sa telom tocka. Tocak ima prečnik od 100 mm, širinu gaznog sloja od 35 mm i dužinu čahure od 45 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 8,4 mm. Tocak je opremljen grmom sa suvim ležajem koji omogućava glatku i pouzdanu rotaciju. Kapacitet opterećenja je 250 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 125 kg pri brzini od 4 km/h. Ove specifikacije čine tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde je potrebna visoka nosivost i pouzdanost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem