Tocak 100 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199043125
EAN:
4031582319675
Broj proizvoda:
IEP 100x40 HL49 asm.
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. T...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što osigurava laganost i čvrstoću, dok je osa sa prečnikom otvora od 8 mm. Dužina glavčine iznosi 49 mm, a tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 200 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara