Tocak 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400687
Broj proizvoda:
HUR100x36-Ø12 white
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 36 m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 36 mm. Gazni sloj je izrađen od poliamida, što osigurava tiho i glatko kretanje, dok je telo tocka proizvedeno od vlažnosti hibridnog materijala za maksimalnu izdržljivost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 44 mm sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Kapacitet opterećenja je 320 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak idealnim za zahtevne industrijske primene.